Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582432961
Número de producte:
8470BOG080P30- 13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Alpha stainless és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, pesat i incorpora dues curses de ball com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de plàstic termocontent resistent a la calor, amb una banda de rodadura idèntica amb el cos de roda, i utilitza un rodament sec amb bush per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. És ideal per a aplicacions en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems