Rueda giratoria Rueda 80 mm
Mono
Order number:
990075191
EAN:
4031582317114
Número de producte:
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior, equipada amb un forat cec per a la B10 ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior, equipada amb un forat cec per a la B10 que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 80 mm i està dotada d'un coixinet llis que garanteix un funcionament fluid i durador, mentre que la banda de rodament està confeccionada en cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, material lleuger però robust que assegura durabilitat en entorns d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 104 mm, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com carros d'infermeria on es requereix fiabilitat i estabilitat.