Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

El Mono és una Rueda giratoria con Freno de rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari i equipament que requereixen mobilitat controlada. Pel que fa a la fixació, el producte incorpora un Forat cec per a la B10, que permet una integració precisa en l'estructura del mobiliari o de l'equip. La carcassa està fabricada en Poliamida i inclou una Espiga, Swiveling, que garanteix un gir fluid i controlat de la roda. La roda té un diàmetre de 80 mm i utilitza un Coixinet llis, que assegura una rodadura estable i uniforme. La banda de rodolament és d'El cautxú termoplàstic, mentre que el cos de la roda és de Polipropilè, una combinació de materials que equilibra resistència, durabilitat i comportament en contacte amb la superfície. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 104 mm. Respecte a les especificacions de càrrega, la capacitat estàtica és de 140 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 70 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte és adequat per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis i carros d'infermeria.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011
EAN
4031582317138
Número de material S4
990075192
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
0 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
104 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,14 kg
Nom del producte
Mono
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
alumini blanc (RAL9006)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
0 mm
Sterferencia de giro
210 mm
Desplaçament
34 mm
Scio de giro
105 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
90 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
24 mm
Diametralització
80 mm
Corporació ample
24 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria Rueda 80 mm
Mono
5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

La Mono és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobilitat interior, equipada amb un forat cec per a la B10 que facilita la seva instal·lació en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 80 mm i està dotada d'un coixinet llis que garanteix un funcionament fluid i durador, mentre que la banda de rodament està confeccionada en cautxú termoplàstic que proporciona excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda està fabricat en polipropilè, material lleuger però robust que assegura durabilitat en entorns d'ús intensiu. L'alçada total del conjunt és de 104 mm, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 140 kg i una càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a tauletes de nit, mobles multimèdia, residències i llars d'avis, així com carros d'infermeria on es requereix fiabilitat i estabilitat.

80 mm
104 mm
70 kg
80 mm
104 mm
70 kg