Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
EAN:
4031582440867
Número de producte:
3470PIR080P30-13 AZUL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol que garanteix una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per assegurar un moviment suau i durador. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb rodament de rodillos per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 80 mm i una alçada total de 108 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 140 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles