Rueda giratoria Rueda 80 mm
Alpha
EAN:
4031582345698
Número de producte:
3470BOG080P62
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Alpha és una rueda de tipus giratòria dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una pla...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria Alpha és una rueda de tipus giratòria dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura de l'habitacle està fabricada en acer de gran resistència amb dues curses de ball que permeten un gir suau i precís. La roda presenta un diàmetre de 80 mil·límetres i està dotada d'un cojinete tipus sec amb bush que garanteix un funcionament fiable i de llarga durada. El material de la roda és termoplàstic resistent a la calor, idèntic al cos de la roda, proporcionant una gran resistència a l'abrasió i a les condicions adverses. L'alçada total del conjunt és de 108 mil·límetres, oferint una integració compacta en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 200 quilograms i una càrrega dinàmica de 100 quilograms a una velocitat de 4 quilòmetres per hora. La rueda Alpha és idònia per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Resistència constant a la calor
Rodes fetes de material resistent a la calor per a entorns extrems