Rueda giratoria Rueda 75 mm
Footmaster
Order number:
990062072
EAN:
4031582413267
Número de producte:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobilia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions exigents en construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport i bancs de treball. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm, que proporciona una mida compacta però efectiva per a la mobilitat de càrregues. L'alçada total del conjunt és de 120 mm, la qual cosa permet una integració versàtil en diferents tipus d'estructures i equipaments. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la Footmaster suporta una capacitat estàtica de 1000 kg i una capacitat dinàmica de 1000 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint així una fiabilitat excepcional tant en situacions estàtiques com en moviment controlat. Aquestes especificacions tècniques la converteixen en una solució robusta i fiable per a professionals que requereixen components de qualitat superior per a les seves aplicacions industrials i comercials.