Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Número de producte:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina, equipada amb una placa de plaça com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora una espiga swiveling que permet la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està construïda amb un cos de poliamida que ofereix durabilitat i resistència a l'ús continu. El sistema de rodament utilitza un coixinet llis tub separador que garanteix un funcionament fluid i una vida útil prolongada. La material de la banda de rodadura és idèntica a la del cos de la rueda, assegurant una coherència estructural i una distribució uniforme de les càrregues. L'alçada total del conjunt és de 84 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobiliari. Respecte a les especificacions de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 100 kg i una capacitat dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjà ús.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar