Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385694
Número de producte:
5925UOI075P41-38x38 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Stylea és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Stylea és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran durabilitat i resistència que proporciona una base robusta per al conjunt de la rueda. El sistema de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant la mobilitat del moble en totes les direccions. La roda presenta un diàmetre de 75 mil·límetres i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. El material de la banda de rodadura és idèntic al cos de la roda, ambdós fabricats en poliamida, garantint una coherència estructural i una resistència uniforme a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 84 mil·límetres, una dimensió que permet una integració òptima en la majoria de dissenys de mobles. Pel que fa a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 100 quilograms i una càrrega dinàmica de 50 quilograms a una velocitat de 3 quilòmetres per hora, especificacions que la fan adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar