Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador i resistent que garanteix la longevitat del conjunt, i incorpora una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada. La roda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i silenciós durant l'ús quotidià. El cos de la roda és identitari amb el material de la banda de rodadura, ambdós fabricats en poliamida, oferint coherència estructural i resistència a l'abrasió. L'alçada total del conjunt és de 77 mm, una dimensió compacta que s'adapta perfectament a mobiliari de dimensions estàndard. Pel que fa a les especificacions de càrrega, la rueda suporta una capacitat estàtica de 100 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, paràmetres que la fan adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
Número de material S4
990074332
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
77 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,12 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Desplaçament
30 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
alumini blanc (similar RAL9006)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per al desplaçament de mobles, especialment per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet un muntatge segur i estable a la part inferior del moble. L'habitatge està fabricat en poliamida i incorpora una espiga giratòria (swiveling) que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un coixinet lliscant tub separador, que garanteix una rotació suau i uniforme. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, que també és de poliamida, per assegurar una compatibilitat constant entre components. L'alçada total del conjunt és de 77 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg