Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
Order number:
990074620
EAN:
4031582311259
Número de producte:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per al desplaçament de mobles, especialment per a tauletes de nit, mo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Stylea és una roda giratòria amb fre de roda dissenyada per al desplaçament de mobles, especialment per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La fixació es realitza mitjançant un forat cec per a la B10, que permet un muntatge segur i estable a la part inferior del moble. L'habitatge està fabricat en poliamida i incorpora una espiga giratòria (swiveling) que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un coixinet lliscant tub separador, que garanteix una rotació suau i uniforme. La banda de rodament és idèntica al material del cos de la roda, que també és de poliamida, per assegurar una compatibilitat constant entre components. L'alçada total del conjunt és de 77 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar