Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions versàtils en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una placa de plaça que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència que proporciona durabilitat i estabilitat estructural, i incorpora un sistema d'espiga amb capacitat de gir que permet una rotació suau i controlada. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i de llarga durada. La superfície de rodament està fabricada en cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el cos de la rueda està construït en poliamida per a una màxima resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 87 mm, una dimensió que la fa compatible amb la majoria de mobles estàndard. Aquesta configuració tècnica garanteix un rendiment òptim en entorns domèstics i comercials, proporcionant mobilitat fiable i segura per a mobiliari de tot tipus.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR
EAN
4031582385724
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
53 mm
Alçada total
87 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,2 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
4,4 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
28 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
28 mm
Placa llarga
38 mm
Placa ampla
38 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
5925UJI075P41-38X38 TFR

La Stylea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una placa de plaça que proporciona una base estable i segura per a la instal·lació en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que garanteix una llarga vida útil del producte en condicions d'ús normal. El mecanisme de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional del moble. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, proporcionant lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 87 mm, una dimensió que s'adapta perfectament als requeriments estàndard de mobiliari modern. Aquest disseny integral garanteix un rendiment òptim en entorns domèstics i professionals.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm