Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385748
Número de producte:
5925UJI075P41-38X38 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Stylea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Stylea és una rueda giratoria amb freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza una placa de plaça que proporciona una base estable i segura per a la instal·lació en diversos tipus de mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material de gran resistència i durabilitat que garanteix una llarga vida útil del producte en condicions d'ús normal. El mecanisme de gir es basa en una espiga swiveling que permet una rotació suau i controlada, facilitant la mobilitat multidireccional del moble. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de contacte està revestida de cautxú termoplàstic, un material que ofereix excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, proporcionant lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 87 mm, una dimensió que s'adapta perfectament als requeriments estàndard de mobiliari modern. Aquest disseny integral garanteix un rendiment òptim en entorns domèstics i professionals.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar