Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. La rueda incorpora un fitting de forat cec per a la B10 que permet una instal·lació segura i precisa. L'allotjament està fabricat en poliamida i disposa d'una espiga swiveling que proporciona mobilitat completa i estabilitat durant l'ús. La rueda presenta un diàmetre de 75 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un gir suau i durador. La superfície de contacte està revestida amb cautxú termoplàstic, material que ofereix excel·lent adherència i resistència a l'abrasió. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, proporcionant lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 89 mm, dimensió que permet una integració òptima en mobiliari estàndard. Respecte a les capacitats de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan adequada per a mobiliari residencial i comercial de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
EAN
4031582335996
Número de material S4
990079756
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
89 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,15 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Suport
Color
alumini blanc (similar RAL9006)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
124 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
62 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
El forat Eix Diàmetre del forat
0 mm
Longitud del cub
0 mm
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Banda de rodadura Color
Grafit negre (RAL9011)
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
Roda de color
alumini blanc (similar RAL9006)
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Stylea
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

La roda Stylea és una Rueda giratoria con Freno de rueda, concebuda per a aplicacions de mobiliari que requereixen mobilitat controlada i estabilitat en repòs. La fixació al moble es realitza mitjançant un Forat cec per a la B10, que permet una unió segura i ben alineada de la peça. La carcassa incorpora una Espiga, Swiveling, que permet el gir lliure de la roda sobre el seu eix vertical, i està fabricada en Poliamida, un material resistent i de baix pes. La roda té un diàmetre de 75 mm i munta un Coixinet llis tub Separador, que minimitza la fricció durant el desplaçament. La banda de rodament és d'El cautxú termoplàstic, que proporciona adherència i protegeix el paviment, mentre que el cos de la roda és de Poliamida. L'alçada total del conjunt és de 89 mm, cosa que facilita la integració en mobles de perfil baix. La capacitat de càrrega estàtica és de 100 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda està indicada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina.

75 mm
89 mm
50 kg
75 mm
89 mm
50 kg