Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i utilitza Dues curses de ball per al mecanisme de gir, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 102 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions com Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2970PJO075P50 offset-28 axle-M6
EAN
4031582302714
Número de material S4
990004271
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,55 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
65 mm
Sterferencia de giro
137,8 mm
Desplaçament
28 mm
Scio de giro
68,9 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
25 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
2977PJO075P50

L'Agila twin és una Rueda giratoria con Freno total, pensada per a aplicacions que exigeixen mobilitat precisa i bloqueig fiable. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular que permet una instal·lació directa. La carcassa, fabricada en Placa d'acer, mitjà, incorpora Dues curses de ball per al gir, que garanteixen un moviment suau del conjunt. La roda té un diàmetre de 75 mm i disposa d'un Coixinet llis. La banda de rodament és de El cautxú termoplàstic, que aporta adherència i amortiment, i el cos de la roda és de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 102 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg