Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
Order number:
990005376
EAN:
4031582302929
Número de producte:
2977PJO075P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
L'Agila twin és una Rueda giratoria con Freno total, pensada per a aplicacions que exigeixen mobilitat precisa i bloqueig fiable...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Agila twin és una Rueda giratoria con Freno total, pensada per a aplicacions que exigeixen mobilitat precisa i bloqueig fiable. La fixació es realitza mitjançant una Placa rectangular que permet una instal·lació directa. La carcassa, fabricada en Placa d'acer, mitjà, incorpora Dues curses de ball per al gir, que garanteixen un moviment suau del conjunt. La roda té un diàmetre de 75 mm i disposa d'un Coixinet llis. La banda de rodament és de El cautxú termoplàstic, que aporta adherència i amortiment, i el cos de la roda és de Polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 102 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a Llits de cures, Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Carros de servei a bord i Mobiliari i expositors de botiga.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra