Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Rueda Agila incorpora un sistema de fixació d'expansió sintètica, ronda, per la qual cal especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda està construïda amb un cos de polipropilè i una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un funcionament òptim. Presenta un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg, fent-la ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2470PIP075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582371680
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
24 mm
Fixació expansivaMinimum)
21,5 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477PIP075R07-Ø21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda como mecanismo de fijación, siendo necesario especificar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada con placa de acero, mitjà y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada con rodament de boles de precisió para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477PIP075R07-Ø21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética, ronda como mecanismo de fijación, siendo necesario especificar el diámetro interior del tubo requerido al realizar el pedido. La carcasa está fabricada con placa de acero, mitjà y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dues curses de ball que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada con rodament de boles de precisió para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones técnicas incluyen un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 103 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 60 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 120 kg, siendo ideal para llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals y mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg