Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Agila és una rueda giratoria rueda amb sistema d'expansió sintètica, plaça que requereix especificar el diàmetre interior del tub necessari en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, equipada amb coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Les dimensions inclouen un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 120 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470PIO075R47-21,5-24
EAN
4031582371321
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, plaça
Fixació expansivamàxim)
24 mm
Fixació expansivaMinimum)
21,5 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
123 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
61,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb rodament que ofereix una solució versàtil per a aplicacions que requereixen adaptabilitat dimensional. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 32 mm i 35 mm, permetent una integració compatible amb una àmplia gamma de sistemes de rodes existents. Amb un pes de 0,17 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials exigents, mentre que el seu disseny modular permet una adaptació ràpida a diferents configuracions de muntatge.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes giratòries que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de fixació. Aquest component presenta un rang de diàmetre d'acoblament que oscil·la entre 36 mm i 40 mm, proporcionant compatibilitat amb múltiples configuracions de rodes. Amb un pes de 0,18 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns de treball exigents, mentre que el seu disseny compacte permet una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un diàmetre d'acoblament que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard. Amb un pes de 0,14 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant l'impacte en el pes total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials exigents, mentre que les seves dimensions compactes permeten una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodament que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest component presenta un pes de 0,14 kg, el que el fa fàcil de manipular i instal·lar en diferents aplicacions. L'expansor està equipat amb un acoblament que s'adapta a diàmetres de tubo que oscil·len entre 27 mm i 30 mm, proporcionant una compatibilitat flexible amb diversos sistemes de rodes. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per a mantenir la integritat estructural de l'assamblea de la roda durant l'operació contínua.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
2477PIO075R47-21,5-24

La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, siendo necessari especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llís per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 120 kg. Aquesta solució és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg