Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila
EAN:
4031582372120
Número de producte:
2477PIO075R47-21,5-24
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, siendo necessari especificar el ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Agila incorpora un sistema de expansión sintética con placa, siendo necessari especificar el diàmetre interior del tub requerit en fer la comanda. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer mitjà i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada amb coixinet llís per a un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a 3 km/h i una càrrega estàtica màxima de 120 kg. Aquesta solució és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria