Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
EAN:
4031582371314
Número de producte:
2470PIO075R07-Ø31-35
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La Agila és una rueda giratoria rueda amb expansió sintètica, ronda com a sistema de fixació, per la qual cal indicar el diàmetr...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Agila és una rueda giratoria rueda amb expansió sintètica, ronda com a sistema de fixació, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització i està equipada amb coixinet llis. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 120 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments