Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'Agila és una rueda giratoria amb freno total equipada amb un sistema d'expansió sintètica, ronda com a fixació, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de roda de 75 mm i una alçada total de 103 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 120 kg. Les seves aplicacions inclouen llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2477PIO075R07-Ø31-35
EAN
4031582372113
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
103 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Tipus de Fitting
Expansió sintètica, ronda
Fixació expansivamàxim)
35 mm
Fixació expansivaMinimum)
31 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
160 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
80 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Set de comandaments
Col·lecció
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb rodes de gir que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de diàmetres de connexió. Aquest accessori presenta un acoblament amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 31 mm i 35 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de configuracions estàndard de rodes. Amb un pes de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació en aplicacions industrials i comercials. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essencial per mantenir la integritat estructural del sistema de mobilitat. Aquest accessori és ideal per a professionals que necessiten adaptar o expandir sistemes de rodes existents sense necessitat de substitució completa de components.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a rodes amb manilló que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de capacitats de fixació. Aquest component presenta un diàmetre de connexió ajustable que oscil·la entre 24 mm i 27 mm, permetent una compatibilitat òptima amb una àmplia gamma de sistemes de rodes estàndard. Amb un pes de 0,13 kg, l'expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la manipulació i instal·lació sense afegir càrrega significativa al conjunt. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mantenint les prestacions requerides en entorns de treball exigents.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

L'Expansor és un accessori dissenyat per a rodes amb girador que ofereix una solució versàtil per a l'ampliació de connexions. Aquest component presenta un ròdum de connexió amb un diàmetre nominal que oscil·la entre 27 mm i 30 mm, proporcionant compatibilitat amb una àmplia gamma de sistemes de muntatge estàndard. Amb un pes total de 0,14 kg, l'Expansor es caracteritza per la seva lleugeresa, facilitant la instal·lació i minimitzant la càrrega addicional sobre l'estructura de suport. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, mentre que el seu disseny compacte permet una integració eficient en espais limitats.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

L'Expansor és un accesori dissenyat per a ròtules que ofereix una solució versàtil per a l'adaptació de diferents diàmetres de muntatge. Aquest expansor presenta un sistema de fixació que suporta diàmetres que oscil·len entre 21,5 mm i 24 mm, proporcionant una compatibilitat àmplia amb diversos tipus de ròtules estàndard. Amb un pes de 0,12 kg, es tracta d'un component lleuger que no afegeix càrrega significativa al sistema de mobilitat. La seva construcció robusta garanteix una fixació segura i estable, essent ideal per a aplicacions que requereixen flexibilitat en la configuració de muntatge sense comprometre la integritat estructural de la ròtula.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø31-35

La Agila és una rueda giratoria rueda amb expansió sintètica, ronda com a sistema de fixació, per la qual cal indicar el diàmetre interior del tub requerit en ordenar. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura de goma massissa, no senyalització i està equipada amb coixinet llis. El diàmetre de la roda és de 75 mm i l'alçada total del conjunt és de 103 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 120 kg. Aquesta rueda és ideal per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, així com mobiliari i expositors de botiga.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg