Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404081
Número de producte:
5920UOI065L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) que proporciona una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta rueda ofereix especificacions de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 100 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu