Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Stylea és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en diversos tipus de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material durador que proporciona resistència i estabilitat estructural, i incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que garanteix un moviment fluid i prolongat. El cos de la rueda està fabricat en poliamida, material que coincideix amb la composició de la banda de rodament, assegurant coherència i durabilitat en tota l'estructura. Les dimensions generals de l'altura total són de 68 mm, proporcionant una mida compacta adequada per a mobiliari residencial i comercial. Respecte a la capacitat de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica de 100 kg i una càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari de mitjana intensitat d'ús.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
134 mm
Scio de giro
67 mm
Roda
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació utilitza un forat cec per a la B10, que garanteix una instal·lació segura i estable en els mobles. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material resistent i durador que proporciona excel·lent estabilitat estructural, mentre que l'espiga de gir permet una rotació suau i controlada del conjunt. La roda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i prolongat. El cos de la roda és fabricat en poliamida, material que coincideix amb la banda de rodament per garantir coherència i durabilitat en totes les condicions d'ús. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobles de dimensions estàndard. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica de 100 kg, mentre que la càrrega dinàmica és de 50 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari domèstic i d'oficina amb requisits de mobilitat moderada.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

La Rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un sistema de fixació amb forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i integra un sistema de rodament d'espiga amb capacitat de gir (Swiveling) que proporciona una mobilitat òptima. La roda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis tub separador per assegurar un funcionament suau i durador. Amb un diàmetre de roda de 65 mm i una alçada total de 68 mm, aquesta rueda ofereix especificacions de càrrega dinàmica de 50 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 100 kg, sent ideal per a aplicacions mèdiques, d'oficina i industrials que requereixen mobilitat precisa i fiable.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg