Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Linea light és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials que combina durabilitat i precisió tècnica. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i fiable en diversos tipus de mobiliari i equips. L'allotjament està fabricat en poliamida, un material robust que garanteix resistència mecànica i durabilitat prolongada, i incorpora una espiga swiveling que facilita la rotació suau i controlada de la rueda. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i eficient. La superfície de contacte està revestida de poliuretà injectat, que proporciona excel·lent adherència, resistència a l'abrasió i compatibilitat amb diversos tipus de sòls. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, una dimensió que permet la integració en espais compactes sense comprometre l'estabilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 120 kg i una càrrega dinàmica de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions adequades per a carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
46 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
60 kg
Tracidad de carga estàtica
120 kg
Alçada total
68 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,1 kg
Nom del producte
Linea light
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
10 mm
Suport
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
23 mm
Sterferencia de giro
112 mm
Scio de giro
56 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
13,9 mm
Diametralització
65 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis tub Separador

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i precisa. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida amb una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada, assegurant estabilitat durant les operacions. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm amb un coixinet llis tub separador que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. El material de la banda de rodadura és poliuretà injectat, que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions com carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a la B10 que permet una instal·lació segura i fiable. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida amb una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada, garantint estabilitat durant l'ús en carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X, així com en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals. La roda presenta un diàmetre de 65 mm amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament silenciós i durador, mentre que la superfície de rodament està fabricada en poliuretà injectat de gran resistència a l'abrasió. El cos de la roda és de poliamida, material que ofereix lleugeresa i durabilitat. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una integració compacta en diversos tipus de mobiliari i equips. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat dinàmica assoleix els 60 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment òptim en entorns hospitalaris i comercials exigents.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg