Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Número de producte:
5925UAI065L51-10
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un fo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Linea light és una rueda giratoria con freno de rueda dissenyada per a aplicacions mèdiques i industrials, equipada amb un forat cec per a la B10 que garanteix una instal·lació segura i precisa. L'estructura de l'habitacle està fabricada en poliamida amb una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada, assegurant estabilitat durant les operacions. La rueda presenta un diàmetre de 65 mm amb un coixinet llis tub separador que minimitza la fricció i prolonga la vida útil del component. El material de la banda de rodadura és poliuretà injectat, que ofereix excel·lent resistència a l'abrasió i durabilitat en entorns exigents. L'alçada total del conjunt és de 68 mm, proporcionant una dimensió compacta adequada per a mobiliari i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 120 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 60 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions com carros d'anestèsia, tauletes de nit, braços en C per a escàners CT i ressonàncies magnètiques, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, mobles, hospitals, mobles multimèdia, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Marca individual
Gravat, fos o imprès