Rueda giratoria Rueda 63 mm
Footmaster
Order number:
990062083
EAN:
4031582413328
Número de producte:
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabil...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Footmaster és una rueda giratoria Rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents que requereixen mobilitat i estabilitat. Aquesta rueda està equipada amb un roamiento de rodillos ratpenat que garanteix un funcionament suau i durador en condicions de treball intensives. La rueda presenta un diàmetre de 63 mm, proporcionant una mida compacta però efectiva per a diverses instal·lacions. L'alçada total del conjunt és de 102 mm, facilitant la integració en sistemes de transport i maquinària on l'espai és un factor crític. La capacitat de càrrega estàtica és de 500 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica també assoleix els 500 kg a una velocitat de 3 km/h, assegurant un rendiment fiable durant el moviment continu. La Footmaster és especialment adequada per a construcció de maquinària, bastides, mobiliari i expositors de botiga, equipament de transport, bancs de treball, sistemes AGV pesants i sistemes AMR, oferint versatilitat en múltiples sectors industrials. Aquesta rueda combina robustesa, capacitat de càrrega elevada i compatibilitat amb sistemes automatitzats, convertint-la en una solució integral per a operacions logístiques i de fabricació modernes.