Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Agila és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions professionals que requereixen mobilitat i conductivitat elèctrica. Incorpora una placa de plaça com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori, proporcionant un moviment suau i durabilitat prolongada. La roda presenta un cos d'acero de huellas combinat amb una banda de rodadura de goma massissa, negre, conductor elèctric, ideal per a entorns que necessiten dissipació electrostàtica, i està equipada amb rodament de boles cònic per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 50 mm i una alçada total de 69 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 80 kg, sent perfecta per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2470DYK050P40
EAN
4031582335163
Número de material S4
990004436
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
43 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
40 kg
Tracidad de carga estàtica
80 kg
Alçada total
69 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,24 kg
Nom del producte
Agila
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Placa de diàmetre
6,3 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
38 mm
Placa llarga
60 mm
Placa ampla
60 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
41 mm
Sterferencia de giro
98 mm
Desplaçament
24 mm
Scio de giro
49 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
19 mm
Diametralització
50 mm
Corporació ample
19 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles cònic
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
2475DYK050P40

Agila és una rodaona giratòria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i frenada fiable. El conjunt de fixació és una placa de plaça, que permet una instal·lació segura i estable sobre la superfície del producte. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de mitjà gruix i incorpora un rodament de dues curses de boles, que garanteix el gir suau i precís de la roda al voltant del seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 50 mm i utilitza un rodament de boles cònic, la qual cosa optimitza la distribució de càrrega i la durabilitat del conjunt. La banda de rodament és de goma massissa de color negre, conductora elèctrica, que proporciona una adherència estable i contribueix a la dissipació de càrregues electrostàtiques. El cos de la roda és d'acer de Huellas. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que Agila sigui adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.

50 mm
69 mm
40 kg
50 mm
69 mm
40 kg