Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila
Order number:
990028594
EAN:
4031582344363
Número de producte:
2475DYK050P40
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila és una rodaona giratòria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i frenada fiable. E...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila és una rodaona giratòria amb fre de roda, dissenyada per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i frenada fiable. El conjunt de fixació és una placa de plaça, que permet una instal·lació segura i estable sobre la superfície del producte. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de mitjà gruix i incorpora un rodament de dues curses de boles, que garanteix el gir suau i precís de la roda al voltant del seu eix vertical. La roda té un diàmetre de 50 mm i utilitza un rodament de boles cònic, la qual cosa optimitza la distribució de càrrega i la durabilitat del conjunt. La banda de rodament és de goma massissa de color negre, conductora elèctrica, que proporciona una adherència estable i contribueix a la dissipació de càrregues electrostàtiques. El cos de la roda és d'acer de Huellas. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 69 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquestes especificacions fan que Agila sigui adequada per a llits de cures, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, hospitals, residències i llars d'avis, carros de neteja professionals, i mobiliari i expositors de botiga.
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques