Rueda giratoria Rueda 40 mm
Stylea
Order number:
990770013
EAN:
4031582359855
Número de producte:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, inclosa la seva utilitzac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Stylea és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions de mobiliari residencial i comercial, inclosa la seva utilització en tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. El sistema de fixació incorpora un forat cec per a la B10, que permet una instal·lació segura i estable en els suports de mobiliari. L'allotjament està fabricat en poliamida d'alta resistència i disposa d'una espiga swiveling que proporciona una rotació suau i controlada, garantint la mobilitat necessària per a aquest tipus de productes. La roda presenta un diàmetre de 40 mm i està equipada amb un coixinet llis tub separador que assegura un funcionament fluid i durador. La superfície de contacte està revestida amb cautxú termoplàstic, que ofereix una bona adherència i protecció del sòl, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè, material que combina lleugeresa amb resistència mecànica. L'alçada total del conjunt és de 35 mm, dimensió que resulta adequada per a la majoria d'aplicacions de mobiliari estàndard. Respecte a les capacitats de càrrega, Stylea suporta una càrrega estàtica màxima de 80 kg i una càrrega dinàmica de 40 kg a una velocitat de 3 km/h, especificacions que la fan idònia per a mobiliari de propòsit general.
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar