Rueda giratoria con Freno de rueda 40 mm
Stylea
Order number:
990770014
EAN:
4031582359862
Número de producte:
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La roda giratòria amb fre de roda Stylea està pensada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Dispo...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La roda giratòria amb fre de roda Stylea està pensada per a tauletes de nit, mobles, mobles multimèdia i mobles d'oficina. Disposa d'un forat cec per a la B10 com a sistema de fixació, que permet una instal·lació precisa sobre l'estructura del moble. El seu habitacle, fabricat en poliamida, incorpora una espiga giratòria que permet el gir lliure de la roda. La roda té un diàmetre de 40 mm i està equipada amb un coixinet llis tub amb separador, que assegura un funcionament estable. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic, cosa que ofereix bona adherència i silenciositat, i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 35 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar