Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Alpha stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb material Inoxidable, pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de Dues curses de ball que assegura un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda, equipada amb Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable per a un rendiment òptim, amb un diàmetre de 200 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 240 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 1000 kg. Aquesta rueda és ideal per a aplicacions en Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, Construcció de contenidors, Sistemes electrònics, tecnologia de sales netes, Tecnologia de lluita contra incendis, proteció contra incendis, Construcció de maquinària i Equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
8470UOD200P63
EAN
4031582333176
Número de material S4
990037787
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
2,4 kg
Nom del producte
Alpha stainless
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha stainless
8478UOD200P63

La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquest model incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, fabricada en inoxidable pesat per garantir una durabilitat excepcional en entorns corrosius i de gran demanda. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. El cos de la roda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura és idèntica al material del cos, proporcionant una resistència uniforme i una llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració òptima en sistemes de mobilitat diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i manipulació de càrregues.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg