Rueda fija 200 mm
Alpha stainless
Order number:
990065024
EAN:
4031582333121
Número de producte:
8478UOD200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de r...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
La rueda fija Alpha stainless és una solució robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis i protecció contra incendis, construcció de maquinària i equipament de transport. Aquest model incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació, fabricada en inoxidable pesat per garantir una durabilitat excepcional en entorns corrosius i de gran demanda. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos rodets inoxidable que assegura un funcionament suau i fiable. El cos de la roda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura és idèntica al material del cos, proporcionant una resistència uniforme i una llarga vida útil. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, oferint una integració òptima en sistemes de mobilitat diversos. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions de transport i manipulació de càrregues.
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable