Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
EAN:
4031582304589
Número de producte:
3470UOH200P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabric...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria Alpha és una rueda giratoria rueda amb forat per a cargol com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball com a coixinet giratori per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida amb banda de rodadura identitària amb el cos de roda, equipada amb coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de rueda de 200 mm i una alçada total de 235 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials