Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306064
Número de producte:
3477UOH200P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 235 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 200 kg de carga dinámica a una velocidad de 4 km/h y 400 kg de carga estática. Su diseño robusto la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación de automóviles, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials