Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo, y tiene un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 205 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 410 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
3470PIJ200P63
EAN
4031582377958
Número de material S4
990029092
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
205 kg
Tracidad de carga estàtica
410 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,99 kg
Nom del producte
Alpha
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Grafit negre (RAL9011)
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
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha
3478PIJ200P63

La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la superfície de contacte utilitza goma massissa sense senyalització, oferint una tracció fiable sense marcar les superfícies. El cos de la roda està construït en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg i una capacitat dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, qualificant-la per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg