Rueda fija 200 mm
Alpha
Order number:
990000849
EAN:
4031582377972
Número de producte:
3478PIJ200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que gar...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'estructura de l'allotjament està fabricada en acer pesat, proporcionant una robustesa excepcional i una durabilitat prolongada en entorns exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està equipada amb un roamiento de rodillos que assegura un funcionament suau i eficient, mentre que la superfície de contacte utilitza goma massissa sense senyalització, oferint una tracció fiable sense marcar les superfícies. El cos de la roda està construït en polipropilè, combinant lleugeresa amb resistència estructural. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, proporcionant les dimensions necessàries per a una integració òptima en sistemes de transport i mobilitat. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 410 kg i una capacitat dinàmica de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, qualificant-la per a aplicacions intensives. La rueda Alpha és especialment adequada per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics de tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport i equipament per a l'eliminació de residus.