Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcant i vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
8670UFX160P63
EAN
4031582313536
Número de material S4
990829521
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,83 kg
Nom del producte
Zeta stainless
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
74 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
74 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Inoxidable, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per oferir un funcionament fluid i fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió segellat per assegurar un funcionament fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm, la unitat té una alçada total de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Zeta stainless
8678UFX160P63

La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per oferir un funcionament fluid i fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

La Zeta stainless és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcant vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió segellat per assegurar un funcionament fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm, la unitat té una alçada total de 200 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials exigents.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg