Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta stainless
Order number:
990829497
EAN:
4031582313819
Número de producte:
8677UFX160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una inst...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials