Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Fitxers CAD
Fulls de dades
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions industrials exigents.
La Zeta stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcant i vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg.
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per oferir un funcionament fluid i fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg.
Productes relacionats
La rueda giratoria con freno total Zeta stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en material inoxidable pesat i disposa d'un sistema de rodament giratori de dues curses de ball que proporciona un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, convertint-la en una solució ideal per a aplicacions industrials exigents.
La Zeta stainless és una rueda giratoria rueda dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats i incorpora dues curses de ball per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida resistent combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcant i vulcanitzat, mentre que el sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, així com una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg.
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per oferir un funcionament fluid i fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg.