Rueda fija 160 mm
Zeta stainless
Order number:
990829522
EAN:
4031582313956
Número de producte:
8678UFX160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i est...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Zeta stainless incorpora una placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb materials inoxidables pesats que proporcionen una resistència excepcional a la corrosió i durabilitat en entorns exigents. La roda presenta un cos de poliamida d'alta qualitat combinat amb una banda de rodadura pneumàtica elàstica, no marcant i vulcanitzada, que assegura un desplaçament suau i protegeix les superfícies de contacte. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió segellats per oferir un funcionament fluid i fiable. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba fins als 600 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials