Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La roda està fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura idèntica al material del cos, incorporant un coixinet llis per a un funcionament eficient. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 700 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, gàbies de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3470UOH160P63
EAN
4031582304572
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,97 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Blanc natural
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Opcions de muntatge variables
Dimensions de muntatge diferents per a una gran varietat d’aplicacions
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y frenado total.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm, optimizada para diversas aplicaciones. Las especificaciones de carga comprenden una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional en condiciones de trabajo intensivo.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitari amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso y eficiente, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 350 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 700 kg, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y frenado total.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda fija 160 mm
Rueda fija 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura identitaria amb el cos de roda, equipada con coixinet llis para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 160 mm que asegura una excelente capacidad de rodadura. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm, optimizada para diversas aplicaciones. Las especificaciones de carga comprenden una capacidad dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg, ofreciendo un rendimiento excepcional en condiciones de trabajo intensivo.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg