Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
Número de producte:
3470PIO160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials