Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso, y cuenta con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y control de movimiento preciso.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477PIO160P63
EAN
4031582305289
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
135 kg
Tracidad de carga estàtica
270 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,43 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
334 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
167 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Coixinet llis
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

La rueda giratoria rueda Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè con banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren alta resistencia y fiabilidad.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg