Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303773
Número de producte:
3470PIO160P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria rueda Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació, proporcionant una instal·lació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de polipropilè combinat amb una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, i utilitza un coixinet llis per al seu funcionament. Amb un diàmetre de rueda de 160 mm i una alçada total de 195 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 135 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 270 kg, sent ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.