Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305272
Número de producte:
3477PIO160P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalac...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. La carcasa está fabricada en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropilè combinado con una banda de rodadura de goma massissa sense senyalització, equipada con coixinet llis para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 160 mm, la unidad alcanza una altura total de 195 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria