Rueda giratoria Rueda 150 mm
Disseny de coberta
EAN:
4031582348408
Número de producte:
2070PJP150R05-32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i efi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Rueda giratoria Rueda Integral incorpora una Espiga, Roda com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, mitjà i equipat amb Dues curses de ball per assegurar un moviment de gir suau i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura de El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent tracció i resistència a l'abrasió, mentre que el Rodament de boles de precisió garanteix un funcionament silenciós i de baixa fricció. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 188 mm, aquesta unitat ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat màxima de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica de 200 kg, fent-la ideal per aplicacions industrials que requereixen mobilitat fiable i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta