Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless incorpora un sistema de fixació amb forat per a cargol, on les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud. L'allotjament està fabricat en material inoxidable, mitjà, equipat amb dues curses de ball per al rodament giratori que garanteix un moviment suau i precís. La roda presenta un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat conductor elèctric, muntada sobre rodament de boles de precisió inoxidable. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt assoleix els 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima suportada arriba als 200 kg, fent-la ideal per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
7470XSC125P30-13
EAN
4031582350418
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,76 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Housing
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Комплект дръжки
Col·lecció
Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.
special-features-image
Característiques especials