Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless està equipada amb una Placa rectangular com a sistema de fixació, oferint una instal·lació segura i estable. L'estructura presenta una carcassa fabricada en Inoxidable, mitjà amb un sistema de rotació de Dues curses de ball que garanteix un moviment suau i durador. La roda incorpora un cos de Polipropilè amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, proporcionant excel·lent adherència i resistència a l'abrasió, mentre que el Coixinet llis assegura un funcionament silenciós. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg. Especialment dissenyada per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals, aquesta solució combina durabilitat i funcionalitat en entorns exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7470PJO125P51
EAN
4031582350340
Número de material S4
990037176
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,68 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
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
95 mm
Placa ampla
70 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P51

Agila stainless és una rodeta giratoria amb fre total, concebuda per a entorns professionals exigents. La seva fixació és una placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur sobre la estructura del carro. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer inoxidable de qualitat mitjana, i incorpora un sistema de gir format per dues curses de boles que garanteixen una rotació suau i precisa en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és d'elastòmer termoplàstic, pensada per reduir el soroll i protegir els paviments. El cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger, resistent als impactes i de baix manteniment. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 160 mm. Quant a les especificacions de càrrega, la capacitat estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està especialment indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg