Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
Order number:
990037177
EAN:
4031582350364
Número de producte:
7477PJO125P51
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
Agila stainless és una rodeta giratoria amb fre total, concebuda per a entorns professionals exigents. La seva fixació és una pl...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila stainless és una rodeta giratoria amb fre total, concebuda per a entorns professionals exigents. La seva fixació és una placa rectangular, que permet un muntatge estable i segur sobre la estructura del carro. El conjunt de la carcassa està fabricat en acer inoxidable de qualitat mitjana, i incorpora un sistema de gir format per dues curses de boles que garanteixen una rotació suau i precisa en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 125 mm i utilitza coixinets lliscants, mentre que la banda de rodament és d'elastòmer termoplàstic, pensada per reduir el soroll i protegir els paviments. El cos de la roda és de polipropilè, un material lleuger, resistent als impactes i de baix manteniment. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 160 mm. Quant a les especificacions de càrrega, la capacitat estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està especialment indicada per a carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable