Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Rueda giratoria Rueda Agila stainless incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'estructura està fabricada amb materials Inoxidable, mitjà i disposa d'un sistema de rotació amb Dues curses de ball que assegura un moviment fluid i durador. La roda presenta un cos de Polipropilè combinat amb una banda de rodadura d'El cautxú termoplàstic, equipada amb Coixinet llis per a un funcionament silenciós i eficient. Les dimensions tècniques inclouen un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 160 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a Carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars i Carros de neteja professionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
Número de material S4
990036329
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
60 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
100 kg
Tracidad de carga estàtica
200 kg
Alçada total
160 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,64 kg
Nom del producte
Agila stainless
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
56 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Suport
Color
Inoxidable
Forquilla Forma
Ample
Material d'habitatge
Inoxidable, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Dome Dictel
60 mm
Sterferencia de giro
207 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
103,5 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
32 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
32 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Coixinet llis
Roda de color
Verd de plata (RAL7001)
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

La rueda fija Agila stainless és una solució de mobilitat robusta dissenyada per a aplicacions exigents en carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, així com en carros de neteja professionals. La rueda està equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació, caracteritzada per una llarga part del plat de 90° fora de la pista, que garanteix una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat en acer inoxidable de qualitat mitjana, proporcionant una durabilitat excepcional i una gran resistència a la corrosió en entorns humits i de neteja intensiva. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de polipropilè que ofereix lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La superfície de rodament està revestida de cautxú termoplàstic, que assegura una tracció òptima i una menor vibració durant el desplaçament. El sistema de rodament utilitza coixinets llis, que proporcionen un funcionament suau i silenciós amb un manteniment mínim. L'alçada total de la rueda és de 160 mm, adaptant-se perfectament a la majoria de configuracions de carros estàndard. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 200 kg i una càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, garantint un rendiment fiable en operacions contínues de transport i distribució.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

La roda giratòria amb fre total Agila stainless és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura del carro. La carcassa està fabricada en inoxidable de grau mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de boles que permet una rotació suau i precisa. La roda, de 125 mm de diàmetre, utilitza un coixinet llis que minimitza la fricció durant el moviment, la banda de rodatge és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a carros de catering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg