Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036333
EAN:
4031582349948
Número de producte:
7477PJO125P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Opcions de muntatge variables
La roda giratòria amb fre total Agila stainless és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. La fixació es ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La roda giratòria amb fre total Agila stainless és un component dissenyat per a aplicacions industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular que garanteix una unió estable amb l'estructura del carro. La carcassa està fabricada en inoxidable de grau mitjà i incorpora un sistema de gir amb dues curses de boles que permet una rotació suau i precisa. La roda, de 125 mm de diàmetre, utilitza un coixinet llis que minimitza la fricció durant el moviment, la banda de rodatge és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè. L'alçada total del conjunt és de 160 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a carros de catering i sistemes de repartiment de menjars, així com per a carros de neteja professionals.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
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
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable